Pit Stop Line

Gardez le contrôle

Savoir quand remplacer ses pneus industriels est d'une importance capitale : s'ils sont remplacés trop tôt, vous perdrez de l'argent, et si vous les remplacez trop tard, la sécurité de l'engin et de l'opérateur seront compromises.
Trelleborg Wheel Systems a développé une innovation destinée à notre gamme de pneus de grande qualité. Elle permet aux opérateurs et aux chefs de parcs de savoir avec exactitude quand les pneus doivent être remplacés. Nous avons nommé cette innovation « Pit Stop Line ».
Son principe est simple : lorsque les pneus atteignent un certain niveau d'usure, une bande orange très visible apparaît à la surface du pneu, indiquant que de nouveaux pneus doivent être commandés et que leur montage doit être programmé. Après l'apparition de la Pit Stop Line, le pneu disposera d'une durée de vie d'environ 100 heures. Les pneus de remplacement pourront donc être montés au moment qui vous convient le mieux.

Une productivité maximum pour vos investissements

En choisissant Pit Stop Line, vous pouvez réduire jusqu'à 20 % la fréquence de vos changements de pneus.


Les pneus pleins destinés à l'industrie sont généralement remplacés alors qu'il leur reste 25 % de durée de vie. La technologie Pit Stop Line vous garantit que vous tirerez le meilleur parti de votre investissement, puisque vous n'opérerez pas de remplacement prématuré.

Remplacer vos pneus trop tôt implique aussi d'immobiliser inutilement vos chariots élévateurs. En choisissant des pneus dotés de la technologie Pit Stop Line, vous réduirez le temps d'immobilisation de vos engins et augmenterez leur productivité..

Avantages de Pit Stop Line

Vidéo produit