Excavator XL | Trelleborg Wheels France

Pneu plein Trelleborg | Excavator XL

L'Excavator XL, une version agrandie de l'Excavator apportant une stabilité accrue, est destiné aux applications les plus exigeantes.

Trelleborg_Resilient_Excavator-XL-200x281

Le pneu Trelleborg Excavator XL, avec sa bande de roulement novatrice, est increvable et offre d'excellentes performances en matière de traction et de stabilité, tout en réduisant le temps d'immobilisation de vos engins. Ce pneu offre des performances exceptionnelles dans les environnements où la sécurité est primordiale et où l'on ne peut se permettre d'immobiliser un engin.

La gamme Trelleborg Excavator XL répond à vos besoins dans la filière bois, le secteur du bâtiment et la gestion des déchets.

• Profil large pour une grande stabilité
• Excellente traction
• Flanc renforcé pour empêcher les crevaisons

Téléchargements

Construction Brochure Metric Sizes

Concus pour la performance  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

metric
Size Available Rims Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Static Load [mm] Load Capacity
25 km/h [kg]
10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1023 261 7550 5000
12.00-20 8.0 & 8.5 1093 278 9510 6250

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*