Brawler HPS Solidflex Traction | Trelleborg Wheels France

Pneu plein Trelleborg pour chargeuse | Brawler HPS Solidflex

Les pneus Brawler HPS (High Performance Solid) sont conçus pour opérer dans le cadre d'applications extrêmes.

Les pneus Brawler HPS (High Performance Solid) sont conçus pour opérer dans des environnements extrêmes : recyclage de ferraille, stations de transfert des déchets et exploitation minière.

• Le caoutchouc de ce pneu met jusqu'à 3 fois plus longtemps à s'user que celui de pneumatiques conventionnel

• Adapté aux roues des équipementiers

• Alvéoles elliptiques pour une meilleure déformation

Le Soft Ride réduit les vibrations et protège la machine et l'opérateur


Téléchargements

Brawler HPS Loader

Premium Construction Solid  

Téléchargements (pdf)

Brawler HPS Soft Ride

Tough Jobs - Soft Ride  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

metric

Brawler HPS Solidflex Traction

Dimensions 
Dimensions équivalentes
Dimension de jante
Diamètre total [mm]
Largeur de section [mm]
Profondeur de sculpture [mm]
Capacité de charge 10km/h [kg]
17.5-25 445/80-25 14.0-25 1.340 446 155
8.805
20.5-25 525/80-25 17.0-25
1.495 527
188 12.155
23.5-25 605/80-25 19.5-25
1.630  606 216
15.320
26.5-25 685/80-25 22.0-25
1.715 718 236 18.295
29.5-25
25.0-25 1.845 761 264 22.540

 Film Produit

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*