Conçu pour les chargeuses opérant dans des conditions extrêmes
Sculptures de traction spéciales : jusqu'à 17 cm de profondeur
Le caoutchouc de ce pneu met jusqu'à 3 fois plus longtemps à s'user que celui de pneumatiques conventionnels
Size | Tire O.D. [mm] |
Width [mm] |
Tread Depth [mm] |
Weight [kg] |
Load Capacity 10 km/h [kg] |
Load Capacity 16 km/h [kg] |
Load Capacity 25km/h [kg] |
17.5x25/14 | 1340 | 446 | 155 | 563 | 11745 | 10220 | 9400 |
20.5x25/17 | 1495 | 527 | 188 | 835 | 16210 | 14105 | 12970 |
23.5x25/19 | 1630 | 606 | 216 | 1168 | 20425 | 17770 | 16340 |
26.5x25/22 | 1715 | 718 | 236 | 1557 | 24390 | 21220 | 19515 |
29.5x25/25 | 1845 | 761 | 264 | 1956 | 30050 | 26145 | 24040 |