Brawler HPS Skid Steer Smooth | Trelleborg Wheels France

Pneus pleins Trelleborg | Brawler HPS Skid Steer Smooth

Les pneus Brawler HPS (High Performance Solid) Skid Steer sont conçus pour opérer dans des environnements extrêmes : recyclage de ferraille, stations de transfert de déchets et exploitation minière.

Trelleborg-Brawler-HPS-SkidSteer-Smooth-200x281

Le Brawler HPS Solidflex comprend des ouvertures en ellipses brevetées, destinées à favoriser le confort de l'opérateur, limiter sa fatigue et protéger le matériel.

• Temps d'immobilisation réduit grâce au mélange de caoutchouc durable et résistant aux coupures
• Les sculptures profondes de la bande de roulement lui donnent une résistance à l'usure jusqu'à 3 fois plus importante que celle d'un pneumatique conventionnel

Téléchargements

Brawler HPS SkidSteer

Premium Construction Solid  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

metric
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
25 km/h [kg]
31x10-20/7.5  10-16.5  785 254 41 79 3755
33x12-20/7.5  12-16.5 840 305 56 106 3960
36x14-20/7.5  14-17.5 915 356 71 161 4415
40x14-20/10 15-19.5 1015 356 94 220 6605

 Film Produit

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*