Un goût de réussite pour Trelleborg qui reçoit la récompense suprême pour ses pneus SugarCane

Trelleborg-SELO-SUDESTE-2015-1024x575

Un goût de réussite pour Trelleborg qui reçoit la récompense suprême pour ses pneus SugarCane

Trelleborg ajoute une nouvelle récompense à son palmarès en remportant le prix du « Meilleur pneu agricole » au concours « O Prêmio VisãoAgro Sudeste » de cette année, au Brésil. Remis par Arnaldo Jardim, secrétaire à l'Agriculture de São Paulo, le prix reconnaît la performance des pneus agricoles innovants Trelleborg dans l'industrie de la canne à sucre au sud-est du Brésil.

Les prix VisãoAgro Sudeste récompensent et honorent les moulins, les distilleries et les fabricants de produits ayant excellé dans les domaines de la transformation et de la production dans l'industrie de la canne à sucre. Les entreprises sont sélectionnées selon les recherches menées par AR Enterprises, GEGIS et Journal of Vision Agribusiness.

Piero Mancinelli, Directeur de la R&D pour les pneus agricoles et forestiers de Trelleborg Wheel Systems, a déclaré : « Recevoir le prix du 'Meilleur pneu agricole' au concours VisãoAgro Sudeste pour l'industrie mondiale de la canne à sucre est un accomplissement exceptionnel qui témoigne de l'engagement de Trelleborg à développer continuellement des solutions innovantes qui permettent d'améliorer l'efficacité, la productivité et la durabilité de l'agriculture du futur ».

Le SugarCane 710/70R38 TM800 de Trelleborg est le pneu agricole leader du marché, spécialement conçu pour les travaux liés à la canne à sucre. Les barrettes des pneus SugarCane sont nettement plus souples et plus arrondies que celles des pneus de tracteurs conventionnels, ce qui leur permet de résister au chaume des cannes à sucre.

La structure du SugarCane TM800 a été conçue pour supporter le couple et la charge élevés transmis au pneu lors des travaux agricoles exigeants de la canne à sucre. Le talon du pneu est 12 % plus large que celui d'un pneu agricole standard, ce qui lui permet de supporter la tension des conditions agricoles difficiles. De plus, le profil avancé des crampons est considérablement plus solide, ce qui augmente sa résistance.

La remise des prix VisãoAgro Sudeste 2015, qui a accueilli plus de 300 représentants des plus grandes entreprises et usines de l'industrie de la canne à sucre, a eu lieu le 16 juin à l'Hôtel Beira Rio dans la ville de Piracicaba, à São Paulo.

Pour plus d'informations sur la remise des prix VisãoAgro Sudeste 2015 et pour accéder à la liste complète des lauréats de 2015, rendez-vous sur :

www.premiovisao.com/

Téléchargez le pdf du communiqué de presse, ci-dessous : 

"Un goût de réussite pour Trelleborg qui reçoit la récompense suprême pour ses pneus SugarCane"