Hervé Guillemot, gérant de la SARL Guillemot TP et Jean-François Malin

Hervé Guillemot, gérant de la SARL Guillemot TP et Jean-François Malin

Dans le domaine des réseaux enterrés d’eau potable, l’équipe Guillemot TP s’est construite une excellente réputation de professionnalisme, souvent bien au-delà de la région de Bourg-en-Bresse. « Quand le rayon d’action ne dépasse pas 10 kms, le tracteur agricole et sa benne restent compétitifs face aux camions. Je veille à fournir à nos employés du matériel performant et confortable. Et je tiens à ce qu’on le remarque. C’est pourquoi j’ai voulu que nos trois tracteurs Case soient de la série Black Edition : peinture sombre, pot d’échappement galvanisé, siège en cuir... », déclare Hervé Guillemot, l’animateur, avec son épouse Séverine, de cette entreprise familiale de terrassement.

Le couple Guillemot, bon gestionnaire, a su se constituer patiemment une clientèle fidèle. « Dans le TP, si on veut joindre les deux bouts, le budget pneumatiques est autant à surveiller que le budget carburant », révèle Hervé. Trelleborg équipe en pneumatiques les trois tracteurs Case de l’entreprise ; tout sauf une aubaine commerciale. Initialement, mon matériel était équipé à 100% avec des pneus d’une autre grande marque, mais au bout de 1 000 heures, nous observions des usures anormalement rapides : le manufacturier nous a reproché de faire trop de route ! Comme on nous disait du bien de Trelleborg, nous y avons goûté», se souvient en souriant l’entrepreneur bressan.

Le moins récent des 3 tracteurs Case, un Puma 215, affiche aujourd’hui 2 600 heures avec son équipement d’origine, des pneumatiques Trelleborg TM900 HP de dimensions 600/65R28 à l’avant et 650/75R38 à l’arrière.. Jean-François Malin, le chauffeur attitré du Puma 215, ne cache pas sa satisfaction : « A confort égal à 40 km/h avec la marque précédente, les pneus Trelleborg montrent une résistance à l’usure bien supérieure ; les nôtres peuvent tenir encore un bout de temps ! ». Un superbe Case Optum Black Edition a d’ailleurs été récemment livré par les Ets Bouilloux à l’entreprise Guillemot TP... équipé de pneus Trelleborg TM900 HP.

Téléchargement du PDF