Gérard Sollier, entrepreneur

Gérard Sollier, entrepreneur

On peut préférer un tracteur d’occasion avec 7 000 heures au compteur à un neuf… mais on peut aussi le valoriser en l’équipant de pneumatiques de dernière génération. C’est ce qu’a fait Gérard Sollier, qui élève 45 vaches laitières et leur suite à Availles-sur-Seiche, près de Vitré (35).

« J’ai un Renault Arès 630, de 120 chevaux, acheté d’occasion avec des pneumatiques d’une autre marque dont l’adhérence était vraiment médiocre !» explique Gérard Sollier, qui a bien vite remplacé son équipement. Son choix s’est porté sur les nouveaux TM700 ProgressiveTractionTM de Trelleborg en dimensions 520/70R38 à l’arrière et 420/70R28 à l’avant. Comme tout tracteur d’éleveur, l’Arès de M. Sollier effectue non seulement des transports de fumier ou d’ensilage mais aussi du travail du sol.

« Depuis que mon fournisseur habituel m’a conseillé les TM700 ProgressiveTractionTM, je patine nettement moins. Je l’ai constaté en passant le cultivateur 15 dents à un bon 15 cm de profondeur » dit-il. L’éleveur est tout aussi satisfait de ses pneumatiques lors des déplacements routiers : « Je viens de rouler 20 tonnes de cailloux dans ma benne ; dans les montées, je constate que le tracteur réagit mieux qu’avant. Lorsque je vide, je sens que l’ensemble est plus stable.» Au bout de 300 heures avec les Trelleborg TM700 ProgressiveTractionTM, le bilan chez Gérard Sollier est très encourageant.

Téléchargement du PDF