Le département Trelleborg Printing Solutions est un des premiers fournisseurs au monde de solutions client uniques dans le domaine des tissus revêtus de polymère utilisées dans les applications d'impression offset, flexo et numérique. Il fournit également les rouleaux et bandes sans fin nécessaires aux applications de transformation.
Restez informer des actualités Trelleborg dans le monde de l'impression.
Blanchets d'impression offset, plaques vernis offset, manchons tubulaires de montage pour plaques flexo
Avec un guide de sélection à la fois clair et simple, Trelleborg présente des fiches techniques des blanchets Vulcan, Rollin et Printec pour toutes les applications suivantes : emballage papier et carton, emballage métallique et pots plastiques, magazines, livres, catalogues, publicités, journaux et tous types d'impressions continues et étiquettes. La nouvelle gamme de plaques vernis sans tissu a fait son entrée récemment dans notre catalogue. Elle permet d'améliorer la qualité de l'impression pour les applications aqueuses et les applications de vernissage UV. Les manchons tubulaires de montage pour plaque complètent la gamme pour les machines d'impression flexo.
70 % de solvants en moins
Technologie sans solvants pour la production de blanchets
Au sommet
Vulcan®, Rollin®, Printec®, Axcyl® sont des leaders sur le marché de l'impression offset et flexo
plus de 50
Nous offrons nos services dans plus de 50 pays à travers le monde grâce à nos revendeurs de premier plan