Le joint Forsheda 575 est une combinaison de joint à lèvre et de joint de compression. Le joint est positionné dans la tulipe par le fabricant du tuyau.
La «lèvre principale » est faite d’une lèvre et d’une zone de compresion. Les «lèvres avant et arrière» positionnent le joint dans la tulipe et absorbent les variations admissibles de la gorge.Le joint Forsheda 575 satisfait ou dépasse les normes européennes actuelles concernant la pression, le vide, la déviation angulaire et la contrainte de cisaillement. De plus, la conception du joint fait que l'effort d’emboitement est faible, ce qui rend l'assemblage du tuyau plus facile.
Système d'étanchéité non intégré pour tuyaux pression en plastique et conduites d'eaux usées enterrées
100 % étanche
Installation
DIMENSION DU TUYAU | A | B |
---|---|---|
63 | 10.4 | 17.7 |
75 | 11.6 | 19.6 |
90 | 12.7 | 21.5 |
110 | 13.8 | 23.4 |
125 | 13.8 | 23.4 |
140 | 14.8 | 25,1 |
160 | 15.9 | 27.0 |
200 | 16,9 | 28.7 |
225 | 18.0 | 30.6 |
250 | 19.9 | 33.8 |
280 | 21.2 | 36.0 |
315 | 22.2 | 37.7 |
400 |
28.0 | 44.8 |
500 | 32.2 | 51.5 |
Veuillez contacter Trelleborg Pipe Seals pour obtenir des conseils techniques et des recommandations sur la conception des assemblages afin de répondre à vos exigences en matière de performance. |
Peuvent être modifiées pour des raisons techniques
Vérifiez que l’about mâle et la tulipe du tuyau sont en bon état avant de procéder à l'assemblage.
l’about mâle du tuyau doit être biseauté selon un angle de 15°, en prenant soin d'enlever toutes les bavures.
L’about mâle, la tulipe et le joint d'étanchéité doivent être exempts de saleté et autres matières étrangères.
Un lubrifiant doit être appliqué uniformément sur l’about mâle du tuyau.
Immédiatement après la lubrification, l’about mâle doit être amené en contact avec la tulipe.
L’about mâle et la tulipe doivent être correctement alignés. Faites ensuite glisser l’about mâle dans la tulipe de façon à comprimer le joint, jusqu'à ce que l'assemblage soit entièrement effectué.
Obtenir des informations plus détaillées
Agréments techniques, brevets, normes de qualité
Comment pouvons-nous vous aider? Merci de remplir le formulaire pour davantage d'informations