Forsheda 601 Power-Lock™ métrique. Systèmes d'étanchéité intégrés pour canalisation d'eau potable

Vidéos Power-Lock

Production et installation

Exemples de dimensions

 DIMENSION DU TUYAU A B
 50  8.0  17.2
 63  8.0  17.3
 75  9.0  20.0
 90  11.0  24.3

 100-S2

 14.0  32.3
 110  12.0  26.6
 125  14.0  32.3
 140  14.0  32.0
 150-S2  16.0  35.9
 160  15.0   33.5
 200   16.0  35.9
 200-S2  17.0  37.1
 225  17.0  37.1
 250  19.0   42.9 
 250-S2  20.0  43.6
 280  20.0  43.6
 315  21.0   45.8 
 355  23.0   50.2
 400   25.0   54.5 
 450  23.5  58.2
 500  30.0   65.4
 630  37.0  83.9 
 710  41.0   92.3
Veuillez contacter Trelleborg Pipe Seals pour obtenir des conseils techniques et des recommandations sur la conception des assemblages afin de répondre à vos exigences en matière de performance.

Dimensions, en mm


Peuvent être modifiées pour des raisons techniques

Assemblage

Étape 1

Vérifiez que l’about mâle et la tulipe du tuyau sont en bon état avant de procéder à l'assemblage.

l’about mâle du tuyau doit être biseauté selon un angle de 15°, en prenant soin d'enlever toutes les bavures.

L’about mâle, la tulipe et le joint d'étanchéité doivent être exempts de saleté et autres matières étrangères.

Un lubrifiant doit être appliqué uniformément sur l’about mâle du tuyau.

Étape 2

Immédiatement après la lubrification, l’about mâle doit être amené en contact avec la tulipe.

L’about mâle et la tulipe doivent être correctement alignés. Faites ensuite glisser l’about mâle dans la tulipe de façon à comprimer le joint, jusqu'à ce que l'assemblage soit entièrement effectué.

Téléchargements

Obtenir des informations plus détaillées

Fiche Technique F-601 Power-Lock Français

 

Téléchargements (pdf)

Brochure F-605 Sewer-Lock F-601 Power-Lock Anglais

 

Téléchargements (pdf)

Certificats

Agréments techniques, brevets, normes de qualité

Contact

Comment pouvons-nous vous aider? Merci de remplir le formulaire pour davantage d'informations

Nous serions ravis de vous apporter notre soutien

Mes cordonnées

*
M.
Mme.
*
*
*
*
*