Kor-N-Seal® I 106-406 Series - Trelleborg
Série Kor-N-Seal® I 106-406

Le raccord flexible le plus largement utilisé dans les applications sanitaires à travers le monde

Kor-N-Seal® II 206 Series - Trelleborg
Série Kor-N-Seal® II 206

Conçu pour les tuyaux de 18" et plus

Kor N-Seal II 306 Series - Trelleborg
Série Kor-N-Seal® II 306

Idéal à la fois pour les applications sanitaires et eaux pluviales

Kor-N-Seal® II 506 - Trelleborg
Kor-N-Seal® II 506

Conçu pour les connexions d'eaux pluviales

Kor N-Seal I 706 Series - Trelleborg
Série Kor-N-Seal® I 706

La solution idéale pour le moulage des raccords flexibles

Kor-N-Seal® I 106-406 Series - Trelleborg
Série Kor-N-Seal® I 106-406

Le raccord flexible le plus largement utilisé dans les applications sanitaires à travers le monde

Corrugated Pipe Adapter - Trelleborg
Corrugated pipe adapter
Adaptation d'untuyau ondulé pour Kor-N-Seal.
Waterstop Grouting Ring - Trelleborg
Waterstop Grouting Ring

Resilient rubber and stainless-steel bands, combined with mortar creates a highly effective seal 

Trelleborg 910 Triple Lip
Trelleborg 910 connecteur

Joint de connexion flexible pour tuyaux sur regards ou canalisations

Trelleborg 911 Multi Connector
Trelleborg 911 connecteur
Connecteur flexible sur regards et traversée de parois sur les structures béton
Trelleborg 945 Five Lip
Trelleborg 945 connecteur

Joint de connexion flexible pour tuyaux sur regards plastique ou canalisations

Trelleborg 570
Trelleborg 570 Connector
Connecteur souple de tuyaux pour parois minces de réservoirs ou de tuyaux.