TRELLVAST - Steam hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAST

Vapeur

Applications

Nettoyage industriel intensif à la vapeur et circulation de vapeur saturée ou surchauffée jusqu’à +164°C/PS 6bar.

Avantages

Bonne résistance à l’abrasion et aux conditions atmosphériques.
Tuyau vapeur avec armature textile.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

EPDM pour les diamètres ≤ 25mm, SBR pour les diamètres > 25mm, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

Ø≤25mm : EPDM, noir, lisse. Ø>25mm : SBR, noir, aspect grain toile, noir

Température

Eau : -40°C à +120°C, PS=20bar. Vapeur saturée ou surchauffée : +164°C/6bar

Propriétés électriques

tube et revêtement conducteurs, R<10^6Ω/lg.

Normes et homologations

ISO 6134:2017 type 1 classe A (Ø≤25mm).

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

19

±0.5

7.0

33

±1.0

6.0

60

190

0.77

40

5015539

25

±0.5

7.5

40

±1.0

6.0

60

250

1.06

20

5015540

25

±0.5

7.5

40

±1.0

6.0

60

250

1.06

40

5015541

32

-0/+1

8.25

48,5

±1.0

6.0

60

250

1.25

40

0202366

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Oil & Petroleum Supply Chain

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires