Applications
Nettoyage industriel intensif à la vapeur et circulation de vapeur saturée et surchauffée dans les systèmes de chauffage, principalement dans des applications où le tuyau est exposé à l’huile.
Utilisé en pétrochimie, dans le bâtiment, sur les chantiers navals et dans l'industrie chimique.
Avantages
Revêtement résistant à l’huile.
Tuyau polyvalent.
Très flexible.
Résistance aux températures très élevées.
Résistance chimique.
Très bonne durée de vie et sécurité d’emploi.
Conforme aux normes internationales.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
EPDM, lisse, noir,
Armature
tressée acier,
Revêtement
CSM, aspect grain toile, rouge,
Température
, Eau : -40°C à +120°C, PS=60bar.
Vapeur saturée : +210°C/18bar.
Vapeur surchauffée : +230°C/18bar
Vapeur saturée : +210°C/18bar.
Vapeur surchauffée : +230°C/18bar
Propriétés électriques
tube conducteur, R<10^6Ω/lg.
Normes et homologations
ISO 6134:2017 type 2 classe B.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.