PETROVAST - Steam hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PETROVAST

Applications

Nettoyage industriel intensif à la vapeur et circulation de vapeur saturée et surchauffée dans les systèmes de chauffage.
 Utilisé en pétrochimie, dans le bâtiment, sur les chantiers navals et dans l'industrie chimique.

Avantages

Tuyau polyvalent.
Très flexible.
Résistance élevée à la température. Résistance chimique.
Très bonne durée de vie et sécurité d’emploi.
Conforme aux normes internationales.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

EPDM, noir, lisse

Armature

tressée acier

Revêtement

EPDM, noir, aspect grain toile

Température

Eau : -40°C à +120°C/60bar. Vapeur saturée : +210°C/18bar. Vapeur surchauffée : +230°C/18bar

Propriétés électriques

tube et revêtement conducteurs, R<10^6Ω/lg.

Normes et homologations

ISO 6134:2017 type 2 classe A.

Informations complémentaires

Autres longueurs et dimensions sur demande.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (vapeur) (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Pression de service (eau) (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

9,5

±0.5

6.0

21,5

±1.0

18

180

60

120

0.41

20

5014990

9,5

±0.5

6.0

21,5

±1.0

18

180

60

120

0.41

40

5014991

13

±0.5

6.0

25

±1.0

18

180

60

130

0.48

20

5014992

13

±0.5

6.0

25

±1.0

18

180

60

130

0.48

40

5014993

16

±0.5

7.0

30

±1.0

18

180

60

160

0.67

20

5014994

16

±0.5

7.0

30

±1.0

18

180

60

160

0.67

40

5014995

19

±0.5

7.0

33

±1.0

18

180

60

190

0.77

15

5014982

19

±0.5

7.0

33

±1.0

18

180

60

190

0.77

20

5014983

19

±0.5

7.0

33

±1.0

18

180

60

190

0.77

40

5014984

19

±0.5

7.0

33

±1.0

18

180

60

190

0.77

60

5014985

25

±0.5

7.5

40

±1.0

18

180

60

250

1.06

15

5014986

¤

25

±0.5

7.5

40

±1.0

18

180

60

250

1.06

20

5014987

25

±0.5

7.5

40

±1.0

18

180

60

250

1.06

40

5014988

25

±0.5

7.5

40

±1.0

18

180

60

250

1.06

60

5014989

32

±0.5

8.0

48

±1.0

18

180

60

320

1.38

20

5014996

32

±0.5

8.0

48

±1.0

18

180

60

320

1.38

40

5014997

38

±0.5

8.0

54

±1.2

18

180

60

380

1.6

20

5014998

51

±0.7

9.0

69

±1.4

18

180

60

500

2.4

20

5014999

51

±0.7

9.0

69

±1.4

18

180

60

500

2.4

40

5513540

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Oil & Petroleum Supply Chain

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires