PLUTON TWIN - Welding hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PLUTON JUMELE

Soudage

Applications

Tuyau jumelé pour le soudage et les techniques connexes.

Avantages

Flexible, léger et donc très maniable.
Le tuyau jumelé rend tout système de couplage inutile.
Durée de vie importante.
Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds).
Résiste à la flamme en cas de retour de flamme.
Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée.
Marquage clair avec symbole du gaz véhiculé et date de fabrication.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

SBR/NR, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

EPDM, null, rouge pour l’acétylène, bleu pour l’oxygène, lisse

Température

-30°C to +80°C.

Normes et homologations

ISO 3821. EN 559.

Informations complémentaires

Longueurs de 80 et 120m disponibles sur demande. Tuyaux joints par un pontage en caoutchouc extrudé.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

5

±0.5

3.5

12

±0.6

20.0

60

55

0.29

20

0061052

3480

5

±0.5

3.5

12

±0.6

20.0

60

55

0.29

40

0061053

5

±0.5

3.5

12

±0.6

20.0

60

55

0.29

50

0129688

3450

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.25

20

0061054

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.25

40

0061055

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.25

50

5500480

6950

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.32

20

0061056

6600

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.32

40

0061057

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.32

50

5500481

6600

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.32

80

0200048

6560

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.32

120

0200049

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.45

20

0061058

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.45

40

0061059

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.45

50

0071126

6900

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Maintenance Industrielle

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Certificat ISO 3821

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires