PLUTON 20 Blue - Welding hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PLUTON 20 BLEU

Soudage

Applications

Tuyau caoutchouc pour l'alimentation en oxygène dans les applications de soudage.

Avantages

Flexible, léger et donc très maniable.
Durée de vie importante. Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds).
Résiste à la flamme en cas de retour de flamme.
Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

SBR/NR, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

EPDM, bleu, lisse

Température

-30°C to +80°C.

Normes et homologations

ISO 3821. EN 559.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

5

±0.4

3.0

11

±0.5

20.0

60

50

0.12

20

0200547

1940

5

±0.4

3.0

11

±0.5

20.0

60

50

0.12

40

0200548

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.13

20

0200020

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.13

40

0200019

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.13

100

0200018

3300

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.13

120

0200017

3240

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.16

20

0200024

3300

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.16

40

0200023

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.16

100

0200022

3300

8

±0.5

3.0

14

±0.7

20.0

60

65

0.16

120

0200021

3240

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.23

20

0060183

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.23

40

0060182

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.23

100

0200026

7000

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.23

120

0060181

6960

20

±0.6

3.75

27,5

±0.8

20.0

60

90

0.38

40

5503046

920

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Maintenance Industrielle

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Certificat ISO 3821

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires