Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
UPE (polyéthylène à ultra haut poids moléculaire) résistant aux produits chimiques, lisse, blanc, bande noire
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyèe dans la paroi,
Revêtement
NBR résistant aux produits chimiques et aux intempéries, aspect grain toile, vert,
Température
-40 to +100
Propriétés électriques
Revêtement R<10^8Ω/lg. Résistance transversale R<10^9Ω.
Tube <1MOhm.
Normes et homologations
EN 12115.
Raccords et raccordements
Nous recommandons la solution sertie avec les raccords Trelleborg spécialement étudiés pour ces applications, nous contacter pour plus d'informations.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Brochure Industrie Chimique

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3