PERFORMER CD-EPDM - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PERFORMER CD-EPDM

Produits chimiques et corrosifs / Manutention, transfert

Applications

Aspiration et refoulement hydrauliques de produits corrosifs et agressifs tels que les acides et les bases (voir table de résistance chimique).

Avantages

Tube EPDM de haute qualité, présentant une très bonne résistance aux produits chimiques.
Faibles coûts d’installation.
Excellente résistance du revêtement aux projections accidentelles de produits chimiques.
Peut être nettoyé à la vapeur à +130°C pendant 15 minutes.
Amortissement des vibrations, des bruits et des coups de bélier. De nombreux types de raccords différents peuvent être utilisés avec des manchettes en extremité.
Le tuyau peut être fabriqué avec des brides intégrées (vulcanisées) END-FLEX®.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

EPDM résistant aux produits chimiques, noir, lisse

Armature

nappes textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

EPDM résistant aux produits chimiques et aux intempéries, noir, aspect grain toile

Température

-30°C to +100°C.

Propriétés électriques

tube conducteur, R<1MOhm/m.

Raccords et raccordements

Brides END-FLEX® disponibles en acier standard avec perçage PN10/16/20 (ASA150). Autres matières ou perçages sur consultation.

Informations complémentaires

Les tuyaux peuvent être fabriqués avec des extrémités droites ou forcées.

Spécifications techniques

ID (mm) OD (mm) Diamètre de la manchette élargie (mm) Longueur manchette (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur max. (m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

100

-0/+1

130

±2.0

112

110

10.0

30

0.9

500

6.56

20

0

HOCHH057100

¤

125

-0/+1

155

±2.0

138

125

10.0

30

0.9

750

7.97

20

0

HOCHH057125

¤

150

-0/+1

180

±2.0

170

150

10.0

30

0.9

1050

9.37

20

0

HOCHH057150

¤

175

-0/+1

205

±2.0

195

175

10.0

30

0.9

1300

10.79

10

0

HOCHH057175

¤

200

-0/+2

235

±2.0

220

200

10.0

30

0.9

1600

15.34

12

0

HOCHH057200

¤

250

-0/+2

285

±2.5

273

250

10.0

30

0.9

2000

19.09

12

0

HOCHH057250

¤

300

-0/+2

340

±2.5

325

375

10.0

30

0.9

2400

27.66

12

0

HOCHH057300

¤

350

-0/+2

393

±3.0

375

440

10.0

30

0.9

3000

35.41

12

0

HOCHH057350

¤

400

-0/+2

443

±3.0

425

500

10.0

30

0.9

3400

40.19

12

0

HOCHH057400

¤

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Industries chimiques

Brochure  

Téléchargements

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Raccord End-Flex

Raccordement  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires