CHEMIKLER EPDM - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CHEMIKLER EPDM

Produits chimiques et corrosifs / Transfert

Applications

Aspiration et refoulement de produits chimiques moyennement corrosifs : cétones, alcools et acides.
Pour postes de déchargement à quai, camions-citernes, wagons-citernes et bateaux.

Avantages

Excellente résistance à la corrosion et à l’abrasion.
Très grande résistance mécanique.
Peut être nettoyé à la vapeur à +130°C pendant 30 minutes.
Compatible avec différents types de raccords.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

EPDM résistant aux produits chimiques, noir, lisse

Armature

fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

EPDM résistant aux produits chimiques et aux intempéries, noir, aspect grain toile

Température

-40°C to +100°C.

Propriétés électriques

tube et revêtement conducteurs, R≤10^6Ω/lg.

Normes et homologations

EN 12115.

Raccords et raccordements

Des raccords spécialement conçus sont disponibles, nous contacter.

Informations complémentaires

Ce tuyau a été testé et approuvé par l’INERIS pour une utilisation en zones ATEX.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

0.9

55

0.74

20

0126428

160

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

0.9

55

0.74

40

0123847

160

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

0.9

70

0.87

20

0061031

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

0.9

70

0.87

40

0061032

32

±0.5

6.0

44

±1.0

16.0

64

0.9

90

1.06

20

0061022

80

32

±0.5

6.0

44

±1.0

16.0

64

0.9

90

1.06

40

0061023

80

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

0.9

105

1.34

20

0061035

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

0.9

105

1.34

40

0061037

50

±0.7

8.0

66

±1.2

16.0

64

0.9

140

2.06

20

0061025

50

±0.7

8.0

66

±1.2

16.0

64

0.9

140

2.06

40

0061026

63

±0.8

8.0

79

±1.2

16.0

64

0.9

180

2.51

20

0061047

63

±0.8

8.0

79

±1.2

16.0

64

0.9

180

2.51

40

0061048

75

±0.8

8.0

91

±1.2

16.0

64

0.9

215

3.33

20

0061028

75

±0.8

8.0

91

±1.2

16.0

64

0.9

215

3.33

40

0061029

100

±0.8

8.0

116

±1.6

16.0

64

0.9

280

5.07

20

0061041

100

±0.8

8.0

116

±1.6

16.0

64

0.9

280

5.07

40

0061043

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Industries chimiques

Brochure  

Téléchargements

Certificat ATEX

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Certificat INERIS

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)