CHEMIKLER D-UPE - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CHEMIKLER D-UPE

Produits chimiques et corrosifs / Transfert

Applications

Refoulement de la quasi-totalité des produits chimiques corrosifs : acides forts, solvants à teneur élevée en aromatiques, solvants chlorés ou oxygénés, hydrocarbures aromatiques, etc.
Pour les installations mobiles et fixes de l’industrie chimique et des industries associées.

Avantages

Tuyau polyvalent : convient pour un grand nombre de produits chimiques.
Excellente résistance mécanique.
Tube conforme aux directives de la législation américaine (FDA).
Le tube lisse facilite le nettoyage (jusqu’à +140°C pendant 30 minutes).
Excellente tenue au vieillissement, aux agents atmosphériques et à l’ozone.
Excellente résistance à l’abrasion et aux produits chimiques.
Compatible avec différents types de raccords.
Même sans hélice, ce tuyau fonctionne aussi sous pression (0.9bar)

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

UPE (polyéthylène à ultra haut poids moléculaire), noir, lisse

Armature

fils textiles

Revêtement

EPDM résistant aux produits chimiques et aux intempéries, noir, aspect grain toile

Température

-40°C to +100°C.

Propriétés électriques

tube UPE et revêtement caoutchouc conducteurs, R≤10^6Ω/lg.

Normes et homologations

EN 12115.

Raccords et raccordements

Des raccords spécialement conçus sont disponibles, nous contacter.

Informations complémentaires

Ce tuyau a été testé et approuvé par l’INERIS pour une utilisation en zones ATEX. Même sans hélice de renforcement en acier, ce tuyau peut travailler en aspiration de 0.9bar.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

13

±0.5

5.0

23

±1.0

16.0

64

90

0.32

20

5013767

13

±0.5

5.0

23

±1.0

16.0

64

90

0.32

40

5013768

16

±0.5

5.0

26

±1.0

16.0

64

105

0.37

20

5013769

16

±0.5

5.0

26

±1.0

16.0

64

105

0.37

40

5013770

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

125

0.51

20

5013771

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

125

0.51

40

5013772

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Industries chimiques

Brochure  

Téléchargements

Certificat ATEX

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Certificat INERIS

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Certificat Alimentarité

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires