CHEMIKLER D-EPDM - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CHEMIKLER D-EPDM

Produits chimiques et corrosifs / Transfert

Applications

Refoulement de produits chimiques moyennement corrosifs : cétones, alcools et acides.
Pour postes de déchargement à quai, camions-citernes, wagons-citernes et bateaux.

Avantages

Excellente résistance à la corrosion et à l’abrasion.
Très grande résistance mécanique.
Peut être nettoyé à la vapeur à +130°C pendant 30 minutes. Compatible avec différents types de raccords.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

EPDM résistant aux produits chimiques, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

EPDM résistant aux produits chimiques et aux intempéries, noir, aspect grain toile

Température

-40°C to +100°C.

Propriétés électriques

tube et revêtements conducteurs, R≤10^6Ω/lg.

Normes et homologations

EN 12115.

Raccords et raccordements

Des raccords spécialement conçus sont disponibles, nous contacter.

Informations complémentaires

Grâce à ses propriétés électriques, ce tuyau peut être utilisé en zones ATEX.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

125

0.55

20

5500283

160

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

125

0.55

40

5500284

160

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

150

0.68

20

5500285

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

150

0.68

40

5500286

32

±0.5

6.0

44

±1.0

16.0

64

175

0.82

20

5500287

120

32

±0.5

6.0

44

±1.0

16.0

64

175

0.82

40

5500288

120

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

225

0.96

20

5500289

160

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

225

0.96

40

5500290

160

50

±0.7

8.0

66

±1.2

16.0

64

275

1.52

20

5500291

50

±0.7

8.0

66

±1.2

16.0

64

275

1.52

40

5500292

63

±0.8

8.0

79

±1.2

16.0

64

300

1.89

20

5500293

120

63

±0.8

8.0

79

±1.2

16.0

64

300

1.89

40

5500294

120

75

±0.8

8.0

91

±1.2

16.0

64

350

2.27

20

5500295

75

±0.8

8.0

91

±1.2

16.0

64

350

2.27

40

5500296

100

±0.8

8.0

116

±1.6

16.0

64

450

2.95

20

5500301

80

100

±0.8

8.0

116

±1.6

16.0

64

450

2.95

40

5500302

80

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Industries chimiques

Brochure  

Téléchargements

Certificat ATEX

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)