ALTIPLUS - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

ALTIPLUS

Pulvérisation

Applications

Pulvérisation agricole sous pression élevée (fongicides, désherbants, insecticides, etc.).
Convient aussi à la pulvérisation de peinture et à la désinfection de bâtiments ou au refoulement d’eau sous pression élevée.

Avantages

Tuyau aux performances élevées et supportant un usage très intensif.
Excellente tenue des raccords.
 Gamme étendue de diamètres.
Revêtement non tachant avec une excellente résistance au vieillissement et aux conditions atmosphériques.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

SBR, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

SBR, beige, avec deux groupes de trois stries

Température

-30°C to +70°C.

Normes et homologations

EN ISO 1401, type C pour les diamètres <16mm, type B pour les diamètres ≥16mm.

Informations complémentaires

50% de chaque livraison sera effectuée en longueurs tout venant, la longueur la plus courte faisant au moins 10m. 50% du reste de la livraison se fera en longueurs standard spécifiées dans le tableau.

Technical Specifications

ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

8

±0.5

16

±0.6

60.0

240

40

0.24

40

5501371

8

±0.5

16

±0.6

60.0

240

40

0.24

160

5501372

9

±0.5

17,5

±0.6

60.0

240

40

0.28

40

5501373

1320

9

±0.5

17,5

±0.6

60.0

240

40

0.28

160

5501374

10

±0.5

18,5

±0.6

60.0

240

45

0.29

40

5501375

¤

10

±0.5

18,5

±0.6

60.0

240

45

0.29

50

5012558

¤

10

±0.5

18,5

±0.6

60.0

240

45

0.29

60

5012557

¤

10

±0.5

18,5

±0.6

60.0

240

45

0.29

100

5012556

¤

10

±0.5

18,5

±0.6

60.0

240

45

0.29

160

5501376

10

±0.5

18,5

±0.6

60.0

240

45

0.29

200

5501377

12,5

±0.6

21

±0.7

60.0

240

50

0.31

40

5501378

12,5

±0.6

21

±0.7

60.0

240

50

0.31

80

5501379

12,5

±0.6

21

±0.7

60.0

240

50

0.31

160

5501380

16

±0.7

26,5

±0.8

40.0

160

80

0.53

40

5501381

16

±0.7

26,5

±0.8

40.0

160

80

0.53

120

5501382

19

±0.7

31

±0.9

40.0

160

90

0.67

40

5501383

19

±0.7

31

±0.9

40.0

160

90

0.67

120

5501384

25

±0.8

37

±0.9

40.0

160

100

0.81

40

5501385

25

±0.8

37

±0.9

40.0

160

100

0.81

80

5501386

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Solutions pour transferts de fluides

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires