VENDANGE - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

VENDANGE

Transfert de produits alimentaires

Applications

Specially designed for transfer of fresh grapes in wine processing industries.

Avantages

Souplesse et légèreté exceptionnelles.
Faible effort de traction grâce à un revêtement innovant très glissant.
Tube blanc, de qualité alimentaire, lisse, évitant tout développement microbien, satisfaisant aux exigences alimentaires les plus sévères, en France, en Europe ou aux USA.
Excellente résistance aux solutions détergentes et au nettoyage à la vapeur (jusqu’à +110°C pendant 10 minutes max.).
Revêtement non tachant.
Sans phtalates.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

NR de qualité alimentaire, blanc, lisse

Armature

fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier galvanisé noyée dans la paroi

Revêtement

spécial à base de polymères, rouge

Température

-30°C to +80°C.

Normes et homologations

Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006. Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600. Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994. Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).

Raccords et raccordements

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.

Technical Specifications

ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

100

-0/+1

117

±1.5

6.0

18

140

3.32

20

5026072

100

-0/+1

117

±1.5

6.0

18

140

3.32

40

5026073

125

-0/+2

142,5

±2.0

6.0

18

170

4.1

10

5501457

125

-0/+2

142,5

±2.0

6.0

18

170

4.1

20

5501458

150

-0/+2

167,5

±2.0

6.0

18

200

4.97

10

5501459

150

-0/+2

167,5

±2.0

6.0

18

200

4.97

20

5501460

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Industrie Agro-Alimentaire

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Vins & Alcools

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Certificat Alimentarite

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de nettoyage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Les Produits complémentaires