Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
EPDM de qualité alimentaire, lisse, blanc,
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en PET noyée dans la paroi,
Revêtement
EPDM résistant aux intempéries, aspect grain toile, couleur lie de vin,
Température
-30 to +100
Normes et homologations
Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006.
Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.
Législation française : brochure 1227, arrêté du 5/08/2020.
Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).
Informations complémentaires
Veuillez consulter notre guide de nettoyage, disponible sur demande ou sur notre site internet.
Raccords et raccordements
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Declaration de conformite

Guide de Nettoyage

Guide de manipulation

Guide de stockage

Industrie Agro-Alimentaire

Vins & Alcools

Production de vins et d'alcools
De la récolte à l'embouteillage.

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3