TRELLVAC AL EC - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC AL EC

Aspiration industrielle de produits vrac

Applications

Tuyau d’aspiration et de refoulement de produits abrasifs en vrac pour l’industrie agroalimentaire (sucres, céréales, farines, lait en poudre, aliments pour bétail, etc.) et produits chimiques (PVC, colorants alimentaires, etc.).

Avantages

Souple et léger. Utilisable en zones ATEX 0, 1, 2 et 20, 21, 22. Excellente résistance à l’abrasion. Tube et revêtement conducteurs augmentant considérablement la durée de vie, en particulier pour des vitesses de transfert élevées.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

NBR de qualité alimentaire résistant à l’abrasion, blanc, lisse

Armature

fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

NBR/PVC résistant aux intempéries et à l’abrasion, vert, aspect ondulé

Température

-10°C to +80°C.

Propriétés électriques

tube et revêtement conducteurs, R<100MΩ/lg, l’hélice doit être également en contact avec les raccords.

Normes et homologations

Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006. Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600. Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994. Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).

Spécifications techniques

ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

51

66

±1.5

5.0

15

0.9

125

1.43

20

5513945

51

66

±1.5

5.0

15

0.9

280

1.75

20

5513138

63

78

±1.5

5.0

15

0.9

160

1.76

20

5513946

63

78

±1.5

5.0

15

0.9

300

2.1

20

5513448

76

91

±1.5

5.0

15

0.9

190

2.1

20

5513947

76

91

±1.5

5.0

15

0.9

320

2.48

20

5513098

89

104

±1.5

5.0

15

0.9

360

2.92

20

5513099

89

104

±1.5

5.0

15

0.9

240

2.48

20

5513948

102

117

±1.5

5.0

15

0.9

400

3.31

20

5513100

102

117

±1.5

5.0

15

0.9

280

2.82

20

5513949

110

125

±1.5

5.0

15

0.9

330

3.04

20

5513950

80

125

140

±2.0

5.0

15

0.9

375

3.39

10

5513951

150

166

±2.0

5.0

15

0.9

900

5.39

10

5513103

150

166

±2.0

5.0

15

0.9

450

4.69

10

5513952

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Industrie Agro-Alimentaire

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Certificat Alimentarite

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Certificat ATEX

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)