MILLESIME - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

MILLESIME

Transfert de produits alimentaires

Applications

Tuyau spécialement conçu pour l’équipement des circuits d’air additionnel sur les camions-citernes de transport de produits vrac jusqu’à +140°C.
Aspiration et refoulement de liquides alimentaires : lait, vin, bière, cidre, jus de fruits, sodas, vinaigre, alcool titrant jusqu’à 96%, à l'exception des produits gras et des huiles.
Equipement des postes de chargement et de déchargement à quai.

Avantages

Tuyau souple et facile à manipuler.
Convient à l’équipement des citernes, excepté pour les liaisons air des compresseurs/surpresseurs.
Tube blanc, lisse, sans couture, de qualité alimentaire évitant tout développement microbien.
Résistant au nettoyage avec des détergents, ou à la vapeur jusqu’à +140°C.
Revêtement résistant au vieillissement et aux intempéries.
Sans phtalates.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

EPDM de qualité alimentaire, blanc, lisse

Armature

fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

EPDM résistant aux intempéries, bleu, aspect grain toile

Température

-30°C to +100°C., +140°C en air additionnel

Normes et homologations

Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006. Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600. Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994. Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).

Raccords et raccordements

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.

Technical Specifications

ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

25

-0/+1.0

36

±1.0

10.0

30

0.9

55

0.81

20

5500495

25

-0/+1.0

36

±1.0

10.0

30

0.9

55

0.81

40

5500496

32

-0/+1.0

43

±1.0

10.0

30

0.9

70

0.98

20

5500497

32

-0/+1.0

43

±1.0

10.0

30

0.9

70

0.98

40

5500498

38

-0/+1.0

49

±1.0

10.0

30

0.9

80

1.15

20

5500499

38

-0/+1.0

49

±1.0

10.0

30

0.9

80

1.15

40

5500500

40

-0/+1.0

51

±1.0

10.0

30

0.9

85

1.2

20

5500501

200

40

-0/+1.0

51

±1.0

10.0

30

0.9

85

1.2

40

5500502

200

45

-0/+1.0

56

±1.0

10.0

30

0.9

98

1.32

20

5500505

160

45

-0/+1.0

56

±1.0

10.0

30

0.9

98

1.32

40

5500506

160

51

-0/+1.0

62,5

±1.5

10.0

30

0.9

105

1.66

20

5500507

51

-0/+1.0

62,5

±1.5

10.0

30

0.9

105

1.66

40

5500508

53

-0/+1.0

64,5

±1.5

10.0

30

0.9

110

1.72

20

5500509

120

53

-0/+1.0

64,5

±1.5

10.0

30

0.9

110

1.72

40

5500510

120

60

-0/+1.0

71,5

±1.5

10.0

30

0.9

125

1.85

20

5501050

120

60

-0/+1.0

71,5

±1.5

10.0

30

0.9

125

1.85

40

5501051

120

63

-0/+1.0

74,5

±1.5

10.0

30

0.9

130

2.0

20

5500511

63

-0/+1.0

74,5

±1.5

10.0

30

0.9

130

2.0

40

5500512

70

-0/+1.0

81,5

±1.5

10.0

30

0.9

145

2.24

20

5500513

¤

70

-0/+1.0

81,5

±1.5

10.0

30

0.9

145

2.24

40

5500514

76

-0/+1.0

88,5

±1.5

10.0

30

0.9

165

2.95

20

5500515

76

-0/+1.0

88,5

±1.5

10.0

30

0.9

165

2.95

40

5500516

89

-0/+1.0

102

±1.5

10.0

30

0.9

330

3.44

20

5500517

¤

89

-0/+1.0

102

±1.5

10.0

30

0.9

330

3.44

40

5500518

102

-0/+1.5

115

±1.5

10.0

30

0.9

400

3.8

20

5500521

¤

102

-0/+1.5

115

±1.5

10.0

30

0.9

400

3.8

40

5500522

125

-0/+1.5

145,5

±2.0

10.0

30

0.9

480

7.2

10

5501067

125

-0/+1.5

145,5

±2.0

10.0

30

0.9

480

7.2

20

5501068

150

-0/+1.5

171,5

±2.0

10.0

30

0.9

570

8.8

10

5501069

150

-0/+1.5

171,5

±2.0

10.0

30

0.9

570

8.8

20

5501070

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Industrie Agro-Alimentaire

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Certificat Alimentarite

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de nettoyage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Les Produits complémentaires