KLENET - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLENET

Nettoyage en milieu alimentaire

Applications

Lavage et nettoyage à l’eau chaude dans les industries alimentaires, les conserveries, les laiteries, les abattoirs, etc.

Avantages

Bonne tenue aux températures élevées.
Tube de qualité alimentaire résistant aux huiles.
Revêtement lisse, de couleur bleue, non tachant, résistant aux graisses animales et végétales et aux intempéries.
Sans phtalates.

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

NBR de qualité alimentaire, résistant à l'huile, blanc, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

NBR/PVC résistant aux corps gras et aux intempéries, bleu, lisse

Température

-20°C to +95°C.

Normes et homologations

Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006. Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600. Législation allemande : recommandation BfR XXI cat. 3. Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994. Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).

Raccords et raccordements

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.

Informations complémentaires

Tuyau conçu pour une utilisation avec lance de lavage. Non recommandé avec pistolet de lavage.

Technical Specifications

ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

13

±0.5

21,4

±0.7

10.0

30

80

0.3

20

0060962

13

±0.5

21,4

±0.7

10.0

30

80

0.3

40

0060961

13

±0.5

21,4

±0.7

10.0

30

80

0.3

60

0060952

4620

13

±0.5

21,4

±0.7

10.0

30

80

0.3

120

0060953

16

±0.7

25

±0.8

10.0

30

95

0.38

20

0060964

16

±0.7

25

±0.8

10.0

30

95

0.38

40

0060963

16

±0.7

25

±0.8

10.0

30

95

0.38

60

0060954

1440

16

±0.7

25

±0.8

10.0

30

95

0.38

120

0060955

19

±0.7

28,4

±0.8

10.0

30

115

0.48

20

0060966

19

±0.7

28,4

±0.8

10.0

30

115

0.48

40

0060965

19

±0.7

28,4

±0.8

10.0

30

115

0.48

60

0060956

25

±1.0

35

±1.1

10.0

30

155

0.62

20

0060968

25

±1.0

35

±1.1

10.0

30

155

0.62

40

0060967

25

±1.0

35

±1.1

10.0

30

155

0.62

60

0060957

1020

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Industrie Agro-Alimentaire

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Vins & Alcools

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Certificat Alimentarite

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de nettoyage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Les Produits complémentaires