Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
SBR/NBR résistant à l’abrasion, lisse, noir,
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi,
Revêtement
SBR/NBR, ID 254-355 : aspect ondulé, ID 405-508 : lisse, noir,
Température
-30 to +70
Informations complémentaires
Types :
* = Tuyau sans raccordement d’extrémité.
BE = BLOC-END®. PN10. Peut être monté avec des brides BLOC-END® (DN 254-355), non incluses avec le tuyau.
CS = Bride tournante acier. PN10. Fourni avec une bride tournante vulcanisée avec le tuyau.
SS = Bride tournante inox. PN10. Fourni avec une bride tournante vulcanisée avec le tuyau.
Autre perçage sur demande.
Raccords et raccordements
Extrémités équipées ou autres longueurs, merci de nous contacter.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)