CITERDIAL - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CITERDIAL

Transfert de produits alimentaires

Applications

Transport du lait.
Tuyau destiné à l’équipement des camions-citernes de ramassage et de transport laitier, des postes de déchargement à quai, des postes fixes, des unités de transformation et de conditionnement.
Transport d’autres produits alimentaires : vins, bières, cidres, jus de fruits, vinaigres, alcools titrant jusqu’à 96%, etc. à l'exception des produits gras et des huiles.

Avantages

Souplesse exceptionnelle permettant au tuyau de se plier sans effort, avec un rayon de courbure très faible, et sans risque de coquage.
Tube blanc, sans couture, de qualité alimentaire, lisse, évitant tout développement microbien, satisfaisant aux exigences alimentaires les plus sévères, en France, en Europe ou aux USA.
Insensible aux variations de température : c’est l’affirmation de la supériorité du caoutchouc sur le PVC.
Excellente résistance aux solutions détergentes et au nettoyage à la vapeur (jusqu’à +110°C pendant 10 minutes max.).
Revêtement non tachant, très résistant à l’abrasion.
Sans phtalates.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

NR de qualité alimentaire, blanc, lisse

Armature

fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

NR résistant aux intempéries et à l'abrasion, bleu, aspect grain toile

Température

-30°C to +80°C.

Normes et homologations

Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006. Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600. Législation allemande : recommandation BfR XXI cat. 2. Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994. Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).

Raccords et raccordements

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.

Technical Specifications

ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

25

-0/+1

36

±1.0

6.0

18

0.9

50

0.7

20

0122924

25

-0/+1

36

±1.0

6.0

18

0.9

50

0.7

40

0127209

32

-0/+1

43

±1.0

6.0

18

0.9

64

0.82

13,3

0070653

¤

32

-0/+1

43

±1.0

6.0

18

0.9

64

0.82

40

0123639

38

-0/+1

49

±1.0

6.0

18

0.9

76

1.14

13,3

0060068

38

-0/+1

49

±1.0

6.0

18

0.9

76

1.14

40

0060069

40

-0/+1

51

±1.0

6.0

18

0.9

80

1.27

13,3

0060072

40

-0/+1

51

±1.0

6.0

18

0.9

80

1.27

40

0060074

45

-0/+1

56

±1.0

6.0

18

0.9

90

1.38

20

0060141

¤

45

-0/+1

56

±1.0

6.0

18

0.9

90

1.38

40

0060142

51

-0/+1

63

±1.5

6.0

18

0.9

102

1.79

13,3

0060777

51

-0/+1

63

±1.5

6.0

18

0.9

102

1.79

15

0060776

51

-0/+1

63

±1.5

6.0

18

0.9

102

1.79

40

0060775

53

-0/+1

65

±1.5

6.0

18

0.9

106

1.85

13,3

0060079

¤

53

-0/+1

65

±1.5

6.0

18

0.9

106

1.85

40

0060082

60

-0/+1

72

±1.5

6.0

18

0.9

120

2.09

13,3

0060083

¤

60

-0/+1

72

±1.5

6.0

18

0.9

120

2.09

40

0060085

63

-0/+1

75

±1.5

6.0

18

0.9

126

2.17

13,3

0060086

63

-0/+1

75

±1.5

6.0

18

0.9

126

2.17

15

0060087

63

-0/+1

75

±1.5

6.0

18

0.9

126

2.17

40

0060089

70

-0/+1

83,5

±1.5

6.0

18

0.9

140

2.62

13,3

0060090

70

-0/+1

83,5

±1.5

6.0

18

0.9

140

2.62

40

0060092

76

-0/+1

89,5

±1.5

6.0

18

0.9

152

3.03

13,3

0060788

76

-0/+1

89,5

±1.5

6.0

18

0.9

152

3.03

40

0060787

100

-0/+1

114

±1.5

6.0

18

0.9

350

3.67

20

0060099

100

-0/+1

114

±1.5

6.0

18

0.9

350

3.67

40

0060071

125

-0/+1

145,5

±1.5

6.0

18

0.9

450

6.05

10

0060202

125

-0/+1

145,5

±1.5

6.0

18

0.9

450

6.05

20

0060203

150

-0/+1

171,5

±1.5

6.0

18

0.9

530

7.02

10

0060204

150

-0/+1

171,5

±1.5

6.0

18

0.9

530

7.02

20

0060205

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Industrie Agro-Alimentaire

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Vins & Alcools

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Certificat Alimentarite

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de nettoyage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Les Produits complémentaires