BIOCLEAN - Food hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

BIOCLEAN

Nettoyage en milieu alimentaire

Applications

Nettoyage sous haute pression dans les industries agroalimentaires.
Peut également être utilisé pour le transfert de liquides alimentaires.

Avantages

Très flexible.
Revêtement non tachant.
Tube blanc, de qualité alimentaire, résistant aux graisses animales et végétales.
Marquage sur bande rouge pour identification facile et rapide.
 Sans phtalates.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

NBR de qualité alimentaire résistant à l’huile, blanc, lisse

Armature

fils textiles

Revêtement

NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, bleu, lisse

Température

-20°C to +100°C.

Normes et homologations

Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006. Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600. Législation allemande : recommandation BfR XXI cat. 3. Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994. Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).

Raccords et raccordements

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.

Technical Specifications

ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

7,9

±0.5

15,9

±0.6

60.0

180

50

0.2

20

5026076

7,9

±0.5

15,9

±0.6

60.0

180

50

0.2

40

5026077

7,9

±0.5

15,9

±0.6

60.0

180

50

0.2

120

5026109

9,5

±0.5

18

±0.7

60.0

180

60

0.25

20

5026110

9,5

±0.5

18

±0.7

60.0

180

60

0.25

40

5026113

9,5

±0.5

18

±0.7

60.0

180

60

0.25

80

5026114

9,5

±0.5

18

±0.7

60.0

180

60

0.25

120

5026115

12,7

±0.6

22

±0.8

60.0

180

70

0.34

20

5012778

12,7

±0.6

22

±0.8

60.0

180

70

0.34

30

5513514

¤

12,7

±0.6

22

±0.8

60.0

180

70

0.34

40

5012779

12,7

±0.6

22

±0.8

60.0

180

70

0.34

80

5026111

12,7

±0.6

22

±0.8

60.0

180

70

0.34

120

5026112

15,9

±0.8

26,5

±1.0

60.0

180

80

0.48

20

5026079

15,9

±0.8

26,5

±1.0

60.0

180

80

0.48

40

5026080

15,9

±0.8

26,5

±1.0

60.0

180

80

0.48

80

5026081

15,9

±0.8

26,5

±1.0

60.0

180

80

0.48

120

5026116

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Industrie Agro-Alimentaire

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Vins & Alcools

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Certificat Alimentarite

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de nettoyage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires