ALIKLER D - Tuyau alimentaire - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

ALIKLER D

Transfert de produits alimentaires

Applications

Refoulement de liquides alimentaires sous fortes pressions : lait, bières, huiles, graisses, vins, cidres, jus de fruits, alcools titrant jusqu’à 95%. Aspiration sur les postes de déchargement à quai en laiteries. Equipement des unités de transformation, de conditionnement et des citernes de transport de liquides alimentaires.

Avantages

Tube blanc de qualité alimentaire et lisse, évitant tout développement microbien. Retour au rond après un écrasement accidentel. Insensible aux variations de température grâce aux qualités du mélange caoutchouc. Résistant au nettoyage avec la plupart des détergents (voir notre procédure de nettoyage pour plus de détails) ou à la vapeur jusqu’à 130°C. Revêtement non tachant, résistant à l’abrasion. Sans phtalates.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

NBR de qualité alimentaire résistant à l’huile, blanc, lisse

Armature

fils synthétiques avec hélice de renforcement en PET noyée dans la paroi pour les diamètres ≥ 50 mm

Revêtement

NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, bleu, aspect grain toile

Température

-30°C to +100°C.

Normes et homologations

Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006. Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600. Législation allemande : recommandation BfR XXI cat. 2. Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994. Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).

Raccords et raccordements

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.

Technical Specifications

ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur max. (m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

32

-0/+1

44

±1.5

15.0

40

0.7

220

1.0

20

20

0061567

32

-0/+1

44

±1.5

15.0

40

0.7

220

1.0

40

40

0061568

38

-0/+1

51

±1.5

15.0

40

0.7

265

1.2

20

20

0061569

38

-0/+1

51

±1.5

15.0

40

0.7

265

1.2

40

40

0061570

50

-0/+1

66

±1.5

15.0

40

0.7

210

1.97

20

20

0061571

50

-0/+1

66

±1.5

15.0

40

0.7

210

1.97

40

40

0061572

63

-0/+1

79

±1.5

15.0

40

0.7

270

2.38

20

20

0061573

63

-0/+1

79

±1.5

15.0

40

0.7

270

2.38

40

40

0061574

75

-0/+1

91

±1.5

15.0

40

0.7

290

2.85

20

20

0061575

75

-0/+1

91

±1.5

15.0

40

0.7

290

2.85

40

40

0061576

100

-0/+1

117

±1.5

15.0

40

0.7

500

3.81

20

20

0061577

100

-0/+1

117

±1.5

15.0

40

0.7

500

3.81

40

40

0061578

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Industrie Agro-Alimentaire

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Vins & Alcools

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Certificat Alimentarite

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de nettoyage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Les Produits complémentaires