ALCODIAL - Tuyau alimentaire - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

ALCODIAL

Transfert de produits alimentaires

Applications

Tuyau destiné aux transferts d’alcool titrant jusqu’à 99%.
Convient aux transferts de toutes les boissons alimentaires : vin, bière, eaux-de-vie, jus de fruits, lait, etc.
Conçu pour l’équipement :
des unités de production et de transformation (distilleries, fabricants de spiritueux, etc.),- des postes fixes de chargement et de déchargement à quai, des camions citernes.

Avantages

Tuyau très souple résistant au coquage.
Tube UPE permettant la stagnation temporaire des alcools sans risque de migration. Aucune transmission d’odeur ou de goût.
Revêtement non tachant, très résistant à l’abrasion.
Sans phtalates.
Ce tuyau a été testé et approuvé par les autorités britanniques pour le transfert de l'eau potable froide (maximum 23°C).
Testé et qualifié par le BNIC (Bureau National Interprofessionnel du Cognac).

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

UPE (polyéthylène à ultra haut poids moléculaire) de qualité alimentaire, blanc, lisse

Armature

fils synthétiques avec hélices de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

NR, bleu, aspect grain toile

Température

-30°C to +80°C.

Normes et homologations

Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006, 10/2011. Règlement FDA n° 21 CFR 177.1520. Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994. Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO). Pour l'eau potable : WRAS, BS 6920:2000, utilisation pour l'eau froide.

Raccords et raccordements

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.

Technical Specifications

ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

25

-0/+1

36

±1.0

10.0

30

0.9

55

0.8

20

5501078

25

-0/+1

36

±1.0

10.0

30

0.9

55

0.8

40

5501079

32

-0/+1

43

±1.0

10.0

30

0.9

70

0.93

20

5501080

¤

32

-0/+1

43

±1.0

10.0

30

0.9

70

0.93

40

5501081

38

-0/+1

49

±1.0

10.0

30

0.9

84

1.12

20

5501082

38

-0/+1

49

±1.0

10.0

30

0.9

84

1.12

30

5602737

240

38

-0/+1

49

±1.0

10.0

30

0.9

84

1.12

40

5501083

51

-0/+1

62,5

±1.5

10.0

30

0.9

112

1.43

20

5501084

51

-0/+1

62,5

±1.5

10.0

30

0.9

112

1.43

40

5501085

63

-0/+1

74,5

±1.5

10.0

30

0.9

139

2.08

20

5501086

¤

63

-0/+1

74,5

±1.5

10.0

30

0.9

139

2.08

40

5501087

70

-0/+1

83

±1.5

10.0

30

0.9

154

2.61

20

5501088

70

-0/+1

83

±1.5

10.0

30

0.9

154

2.61

40

5501089

76

-0/+1

89

±1.5

10.0

30

0.9

167

2.86

20

5501090

¤

76

-0/+1

89

±1.5

10.0

30

0.9

167

2.86

40

5501091

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

TELECHARGEMENTS

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Industrie Agro-Alimentaire

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Vins & Alcools

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Certificat Alimentarite

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de Nettoyage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de Manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de Stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires