VOLUKLER VR ASSEMBLY

VOLUKLER VR ASSEMBLY

Oil and petroleum/Discharge applications

Applications

Hose assembly with internal vapour recovery tube for petrol dispensing systems.

Avantages

Bonne tenue au vieillissement et à l’abrasion provoquée par les frottements répétés sur les sols huileux.
Fourni et testé avec des raccords d’extrémités.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

NBR, noir, lisse, résistant à l’essence

Armature

fils synthétiques

Revêtement

NBR/PVC, noir, lisse, résistant à l’huile et aux intempéries

Température

-30°C to +65°C.

Propriétés électriques

tube conducteur, R<10^6Ω/lg.

Normes et homologations

EN 1360:2013/1, EN 13483:2013/1.

Raccords et raccordements

Raccord M34x1.5 de conception Trelleborg.

Informations complémentaires

Les flexibles sont livrés avec des manchons de protection anticoquage (noir ou vert, autres couleurs sur demande). Longueur de livraison des flexibles à la demande.

Technical Specifications

ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur max. (m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

21

±0.9

31

±0.9

16.0

48

75

0.65

80

4,5

5028782

¤

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Oil & Petroleum Supply Chain

Oil & Petroleum Supply Chain (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Trelleborg Storage Guideline (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Les Produits complémentaires