VOLUKLER - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

VOLUKLER

Applications

Equipement des pompes à essence pour la distribution volumétrique de carburant : essence normale et super, essence sans plomb, biocarburants et gasoil.

Avantages

Bonne tenue au vieillissement et à l’abrasion provoquée par les frottements répétés sur les sols huileux.
Conforme aux normes européennes.
Peut être livré équipé et testé avec des raccords d’extrémités.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

NBR résistant à l’essence, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, noir, lisse

Température

-30°C to +55°C.

Propriétés électriques

tube conducteur, R<10^6Ω/lg.

Normes et homologations

EN 1360:2013 type 1. Diamètre 21mm : également disponible en FLEXIBLE VOLUKLER VR pour équipement des pompes à essence avec tube de récupération de vapeur, conforme à la norme EN 13483:2013/1, nous consulter.

Informations complémentaires

Autres couleurs de revêtement sur demande : bleu, rouge ou vert.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

16

±0.8

4.5

25

±0.9

16.0

48

80

0.4

40

5513438

16

±0.8

4.5

25

±0.9

16.0

48

80

0.4

80

5513439

16

±0.8

4.5

25

±0.9

16.0

48

80

0.4

120

5513440

19

±0.8

6.0

31

±0.9

16.0

48

100

0.63

40

5513442

19

±0.8

6.0

31

±0.9

16.0

48

100

0.63

80

5513443

19

±0.8

6.0

31

±0.9

16.0

48

100

0.63

120

5513444

21

±0.9

5.0

31

±0.9

16.0

48

75

0.55

40

5513466

21

±0.9

5.0

31

±0.9

16.0

48

75

0.55

80

5513467

25

±1.0

6.0

37

±1.1

16.0

48

140

0.75

40

5513446

25

±1.0

6.0

37

±1.1

16.0

48

140

0.75

80

5513447

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Oil & Petroleum Supply Chain

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires