VOLUDEC - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

VOLUDEC

Hydrocarbures et produits pétroliers / Refoulement

Applications

Equipement des dévidoirs des camions-citernes de distribution volumétrique de fuel domestique et de carburant pour véhicule.

Avantages

Tuyau léger, flexible et très résistant à l’abrasion.
Peut être livré avec raccords, capot de protection et peut être équipé d’un ressort limitateur de courbure pour éviter le coquage.
Chaque tuyau est testé individuellement et peut être accompagné d’un certificat d’essai hydrostatique conformément à la réglementation.

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

NBR/PVC résistant à l’huile et à l’essence, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, noir, lisse (32-40mm), aspect grain toile (50mm)

Température

-30°C to +55°C.

Propriétés électriques

tube conducteur, R<10^6Ω/lg.

Normes et homologations

EN 1360:2013 type 1. TMD sur demande.

Informations complémentaires

Longueurs raccordées sur demande.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

32

±0.8

6.5

45

±1.0

16.0

48

100

1.02

40

5513387

32

±0.8

6.5

45

±1.0

16.0

48

100

1.02

50

5513388

32

±0.8

6.5

45

±1.0

16.0

48

100

1.02

60

5513389

35

±0.8

6.5

48

±1.0

16.0

48

110

1.11

50

5513391

35

±0.8

6.5

48

±1.0

16.0

48

110

1.11

60

5513392

38

±0.8

7.2

52,5

±1.0

16.0

48

115

1.39

40

5513393

38

±0.8

7.2

52,5

±1.0

16.0

48

115

1.39

50

5513394

38

±0.8

7.2

52,5

±1.0

16.0

48

115

1.39

60

5513395

40

±0.8

7.2

54,5

±1.0

16.0

48

120

1.44

40

5513396

600

40

±0.8

7.2

54,5

±1.0

16.0

48

120

1.44

50

5513397

600

40

±0.8

7.2

54,5

±1.0

16.0

48

120

1.44

60

5513398

600

50

±0.8

7.2

64,5

±1.5

16.0

48

150

1.56

20

5513424

50

±0.8

7.2

64,5

±1.5

16.0

48

150

1.56

30

5513425

300

50

±0.8

7.2

64,5

±1.5

16.0

48

150

1.56

40

5513416

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Oil and Petroleum Supply Chain

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires