TRELLOIL S EC - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLOIL S EC

Hydrocarbures et produits pétroliers / Applications portuaires

Applications

Transferts d’hydrocarbures à teneur en aromatiques < 50% en grands diamètres.

Avantages

Très robuste et flexible.

Revêtement particulièrement résistant aux hydrocarbures, à l’abrasion, aux agents atmosphériques et à l’ozone. Conductibilité électrique assurée entièrement par le mélange du tube.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

NBR, résistant à l’huile et à l’essence, noir, lisse

Armature

fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

CR, résistant à l’huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile

Température

-40°C to +100°C.

Propriétés électriques

tube conducteur, R<10^6Ω/lg.

Informations complémentaires

Peut être livré avec des raccords sertis, bride acier PN20 ou autre, Victaulic, raccords mâle ou fileté femelle. Merci de nous contacter les autres types de raccords ou de longueurs.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

100

±1.5

11.5

±0.8

123,5

±1.5

20.0

60

0.9

600

6.51

1

5513107

40

125

±1.5

11.5

±1.0

148

±1.5

20.0

60

0.9

750

8.06

1

5513108

40

150

±1.5

11.5

±1.0

173

±2.0

20.0

60

0.9

900

9.54

1

5513109

40

204

±1.5

13.75

±1.0

231,5

±2.0

20.0

60

0.9

1200

14.62

1

5513110

40

251

±2.0

14.5

±1.25

280

±2.5

20.0

60

0.9

1500

19.55

1

5513111

40

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Oil and Petroleum Supply Chain

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires