TRELLOIL S - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLOIL S

Hydrocarbures et produits pétroliers / Aspiration et refoulement

Applications

Aspiration et refoulement des hydrocarbures à teneur en aromatiques jusqu’à 50%, dans toutes les applications industrielles.
Equipement des camions-citernes pour la livraison d’huile et de carburant.

Avantages

Léger et flexible.
Evacuation de l’électricité statique assurée par la mise en contact du fil de masse avec le raccord.
Bon comportement à basse température.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

NBR résistant à l’huile et à l’essence, noir, lisse

Armature

fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

NBR/SBR résistant à l’huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile

Température

-30°C to +80°C.

Propriétés électriques

tresse de masse intégrée

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

25

5.25

±0.5

35,5

±1.0

10.0

30

0.9

50

0.83

20

5501411

25

5.25

±0.5

35,5

±1.0

10.0

30

0.9

50

0.83

40

5501412

32

5.25

±0.5

42,5

±1.0

10.0

30

0.9

65

1.01

20

5501413

32

5.25

±0.5

42,5

±1.0

10.0

30

0.9

65

1.01

40

5501414

35

5.25

±0.5

45,5

±1.0

10.0

30

0.9

70

1.07

20

5501489

200

35

5.25

±0.5

45,5

±1.0

10.0

30

0.9

70

1.07

40

5501490

200

38

5.75

±0.5

49,5

±1.0

10.0

30

0.9

80

1.23

20

5501415

38

5.75

±0.5

49,5

±1.0

10.0

30

0.9

80

1.23

40

5501416

40

5.75

±0.5

51,5

±1.0

10.0

30

0.9

85

1.29

20

5501491

40

5.75

±0.5

51,5

±1.0

10.0

30

0.9

85

1.29

40

5501492

45

6.0

±0.5

57

±1.0

10.0

30

0.9

90

1.5

20

5501493

45

6.0

±0.5

57

±1.0

10.0

30

0.9

90

1.5

40

5501494

50

6.5

±0.75

63

±1.5

10.0

30

0.9

125

1.83

20

5501417

50

6.5

±0.75

63

±1.5

10.0

30

0.9

125

1.83

40

5501418

55

6.5

±0.75

68

±1.5

10.0

30

0.9

145

1.96

20

5501495

120

55

6.5

±0.75

68

±1.5

10.0

30

0.9

145

1.96

40

5501496

120

60

6.5

±0.75

73

±1.5

10.0

30

0.9

150

2.21

20

5501419

60

6.5

±0.75

73

±1.5

10.0

30

0.9

150

2.21

40

5501420

63

6.5

±0.75

76

±1.5

10.0

30

0.9

160

2.29

20

5501421

63

6.5

±0.75

76

±1.5

10.0

30

0.9

160

2.29

40

5501422

70

7.5

±0.75

85

±1.5

10.0

30

0.9

210

2.85

20

5501497

70

7.5

±0.75

85

±1.5

10.0

30

0.9

210

2.85

40

5501498

75

7.5

±0.75

90

±1.5

10.0

30

0.9

225

3.0

20

5501423

75

7.5

±0.75

90

±1.5

10.0

30

0.9

225

3.0

40

5501424

80

7.5

±0.75

95

±1.5

10.0

30

0.9

280

3.2

20

5501425

80

7.5

±0.75

95

±1.5

10.0

30

0.9

280

3.2

40

5501426

89

7.5

±0.75

104

±1.5

10.0

30

0.9

335

3.57

20

5501499

89

7.5

±0.75

104

±1.5

10.0

30

0.9

335

3.57

40

5501500

100

7.5

±0.75

115

±1.6

10.0

30

0.9

400

3.95

20

5501427

100

7.5

±0.75

115

±1.6

10.0

30

0.9

400

3.95

40

5501428

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Oil and Petroleum Supply Chain

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires