TRELLOIL D - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLOIL D

Hydrocarbures et produits pétroliers / Applications de déchargement

Applications

Tuyau polyvalent spécialement conçu pour l’essence, l’huile et les autres produits pétrochimiques (teneur en aromatiques < 50%).

Avantages

Tuyau flexible avec une très bonne résistance aux hydrocarbures et aux intempéries.
Bonne flexibilité à froid.
Evacuation de l’électricité statique assurée par la mise en contact du fil de masse avec le raccord.
Gamme de diamètres étendue.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

NBR résistant à l’essence et à l’huile, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

SBR/NBR résistant à l’huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile

Température

-30°C to +80°C.

Propriétés électriques

tresse de masse intégrée.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

30

5.5

±0.5

41

±1.0

10.0

40

240

0.83

20

0126039

200

30

5.5

±0.5

41

±1.0

10.0

40

240

0.83

40

0126049

200

32

5.5

±0.5

43

±1.0

10.0

40

250

0.88

20

0126051

32

5.5

±0.5

43

±1.0

10.0

40

250

0.88

40

0126052

35

5.5

±0.5

46

±1.0

10.0

40

280

0.94

20

0126054

120

35

5.5

±0.5

46

±1.0

10.0

40

280

0.94

40

0126055

120

38

6.0

±0.7

50

±1.0

10.0

40

300

1.08

20

0126062

38

6.0

±0.7

50

±1.0

10.0

40

300

1.08

40

0126066

40

7.0

±0.7

54

±1.0

10.0

40

320

1.34

20

0126067

120

40

7.0

±0.7

54

±1.0

10.0

40

320

1.34

40

0126068

120

45

7.0

±0.7

59

±1.0

10.0

40

360

1.46

20

0126069

120

45

7.0

±0.7

59

±1.0

10.0

40

360

1.46

40

0126070

120

50

7.0

±0.7

64

±1.0

10.0

40

400

1.6

20

0126072

50

7.0

±0.7

64

±1.0

10.0

40

400

1.6

40

0126075

60

7.0

±0.8

74

±1.5

10.0

40

480

2.07

20

0126086

60

7.0

±0.8

74

±1.5

10.0

40

480

2.07

40

0126087

63

7.0

±0.8

77

±1.5

10.0

40

500

2.15

20

0126092

63

7.0

±0.8

77

±1.5

10.0

40

500

2.15

40

0126093

70

7.5

±0.8

85

±1.5

10.0

40

560

2.59

20

0126096

120

70

7.5

±0.8

85

±1.5

10.0

40

560

2.59

40

0126097

75

7.5

±0.8

90

±1.5

10.0

40

600

2.71

20

0126100

80

75

7.5

±0.8

90

±1.5

10.0

40

600

2.71

40

0126104

80

80

7.5

±1.0

95

±1.5

10.0

40

640

2.81

20

0126105

80

80

7.5

±1.0

95

±1.5

10.0

40

640

2.81

40

0126106

80

89

8.0

±1.0

105

±1.5

10.0

40

710

3.37

20

0126107

80

89

8.0

±1.0

105

±1.5

10.0

40

710

3.37

40

0126108

80

100

7.5

±1.0

115

±1.5

10.0

40

800

3.46

20

0126122

100

7.5

±1.0

115

±1.5

10.0

40

800

3.46

40

0126125

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Oil & Petroleum Supply Chain

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires