Tuyau flottant pour applications offshore
Self-floating discharge hose for offshore offloading applications. Suitable for most medias like oil (with aromatic content up to 50%), water, brine, barite, cement, etc.
Solution optimisée pour systèmes enroulants : enroulement homogène et peu encombrant du corset flottant continu, aucun risque d’accrochage dû aux flotteurs externes additionnels, durée de vie accrue du flexible.
Bonne visibilité du revêtement CSM orange.
Manchettes d’extrémité pour faciliter le montage de raccords.
Très bonne résistance aux agressions extérieures (concrétions marines, déchirure, ozone, abrasion, etc.).
Réparation possible en cas de dommages localisés.
Nous consulter.
Dessin technique
Visualisez toutes nos vidéos en ligne
NBR résistant aux hydrocarbures, noir, lisse
aramide
conception Trelleborg
CSM résistant aux intempéries et aux agressions extérieures, orange, aspect grain de toile
-20°C to +80°C.
Grande variété de raccords : coupleurs auto-obturants, brides (PN10/16, ASA150, etc.), END-FLEX®, etc.
ID (pouce) | ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) | Étirement max. (kN) | Flottabilité (kg/m) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur max. (m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
100 |
210 |
20.0 |
60 |
3 |
25 |
1000 |
10.5 |
20 |
20 |
5602823 |
¤ |
5 |
125 |
335 |
20.0 |
60 |
5 |
50 |
1250 |
17.8 |
20 |
20 |
5602824 |
¤ |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)