TRELLFLEX ROOF DRAIN

TRELLFLEX ROOF DRAIN

Applications

Evacuation des eaux de pluie des réservoirs à toit flottant.

Avantages

Résiste aux hydrocarbures contenant jusqu’ à 100% d’aromatiques. Ne flotte pas. Un design éprouvé. Manipulation et installation facile. Longue durée de vie (supérieure à 10 ans). Faible maintenance.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Hélice interne

inox 304L (inox 316L sur demande).

Tube

films en polypropylène, null

Armature

couches de films et toiles en polypropylène/polyester

Revêtement

polyamide, blanc, aspect ondulé

Hélice externe

inox 304L (inox 316L sur demande).

Température

-30°C to +100°C.

Propriétés électriques

conductibilité électrique assurée par les spirales intérieures et extérieures en contact avec les raccords.

Raccords et raccordements

Types de raccords possibles : - Guillemin (aluminium, bronze, acier inoxydable), - mâle BSP, femelle à tête orientable, - raccord rapide à cames (type Camlock), - brides fixes ou tournantes ISO PN10/16, PN20 (ASA150).

Informations complémentaires

Longueurs équipées de raccords fournies sur demande avec certificat d’épreuve. Autres diamètres (mm ou pouces) et tuyaux sur mesure développés sur demande.

Technical Specifications

ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur max. (m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

50

62

10.0

40

0.9

180

1.86

30

30

5513515

30

65

78,5

10.0

40

0.9

200

2.65

30

30

5513516

30

80

95

10.0

40

0.9

280

3.23

30

30

5513517

30

100

121

10.0

40

0.9

400

5.43

30

30

5513518

30

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Oil & Petroleum Supply Chain

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)