TRELLFLEX OIL VR GG - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLFLEX OIL VR GG

Applications

Hydrocarbon vapor recovery.

Avantages

Manipulation aisée (faible rayon de courbure).
Conductibilté électrique assurée par les 2 spirales.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Hélice interne

acier recouvert de polypropylène.

Tube

polypropylène, null

Armature

couches de films et toiles en polypropylène

Revêtement

polyester enduit de PVC, jaune, aspect ondulé

Hélice externe

acier galvanisé.

Température

-30°C to +100°C.

Propriétés électriques

≤2.5Ω/m pour les DN<50mm, ≤1.0Ω/m pour les DN≥50mm.

Normes et homologations

EN 13765.

Raccords et raccordements

Tous types de raccords sertis : - raccord Guillemin standard ou tournant - raccord camlock standard ou sécurisé, - fileté mâle ou femelle (BSP, NPT, etc.), - bride fixe ou tournante ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.

Informations complémentaires

Longueurs équipées de raccords fournies sur demande avec certificat d’épreuve.

Technical Specifications

ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur max. (m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

50

62

4.0

16

0.5

180

1.55

30

30

5513302

30

65

78,5

4.0

16

0.5

200

2.51

30

30

5513303

30

80

95

4.0

16

0.5

280

2.88

30

30

5513304

100

118

4.0

16

0.5

400

4.7

30

30

5513305

125

149

4.0

16

0.5

450

8.16

12

1

5603672

30

150

180

4.0

16

0.5

500

10.8

20

1

5603673

30

200

234

4.0

16

0.5

740

17.6

20

1

5603674

30

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Oil & Petroleum Supply Chain

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires