TRELLFLEX BIOFUEL

TRELLFLEX BIOFUEL

Tuyaux composites/Biocarburants

Applications

Suction and discharge of light or heavy petroleum products and derivatives with aromatic content up to 100%, especially kerosene, JET, AVGAS, Biofuel, ethanol. Road and rail equipment or fixed installations.

Avantages

Excellente résistance aux solvants.
Manipulation aisée (faible rayon de courbure).
Conductibilté électrique assurée par les 2 spirales.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Hélice interne

acier galvanisé ou acier inoxydable 304L (acier inoxydable 316L sur demande).

Tube

films en PTFE, null

Armature

couches de films en polypropylène et PET et toiles en polypropylène

Revêtement

polyester enduit de PVC, vert, aspect ondulé

Hélice externe

acier galvanisé ou acier inoxydable 304L (acier inoxydable 316L sur demande).

Température

-30°C to +115°C.

Propriétés électriques

≤2.5Ω/m pour les DN<50mm, ≤1.0Ω/m pour les DN≥50mm.

Normes et homologations

EN 13765. TMD.

Raccords et raccordements

Tous types de raccords sertis : - raccord Guillemin standard ou tournant (aluminium, bronze, inox, polypropylene), - raccord camlock standard ou sécurisé, - fileté mâle ou femelle (BSP, NPT, etc.), - bride fixe ou tournante ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.

Informations complémentaires

Longueurs équipées de raccords fournies sur demande avec certificat d’épreuve.

Technical Specifications

ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur max. (m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

25

37

14.0

56

0.9

100

0.84

30

30

5513469

30

32

43

14.0

56

0.9

120

1.03

30

30

5513470

30

40

52

14.0

56

0.9

140

1.26

30

30

5513471

30

50

62

14.0

56

0.9

180

1.55

30

30

5513472

30

65

78,5

14.0

56

0.9

200

2.51

30

30

5513473

30

80

95

14.0

56

0.9

280

2.88

30

30

5513474

30

100

121

14.0

56

0.9

400

4.7

30

30

5513475

30

125

149

14.0

56

0.9

450

8.16

12

15

5513476

15

150

180

14.0

56

0.9

500

10.8

20

20

5513477

20

200

234

14.0

56

0.9

740

17.6

20

20

5513478

20

250

297

14.0

56

0.9

920

22.5

12

12

5513479

12

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Oil & Petroleum Supply Chain

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires