PUSH-LOCK BLUE - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PUSH-LOCK BLEU

Industrie automobile

Applications

Ideally designed for hydraulic pneumatic low pressure lines for robotic in automotive industries. Used with push-on fittings at maximum working pressure of 16bar (250psi). Not suitable for impulse pressure application.

Avantages

Livraison en longueurs de 40, 80 et 100m sur tourets bois.
Trés bonne résistance à l'abrasion.
Souplesse, légèreté et maniabilité. Sans silicone.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

NBR/PVC, résistant à l'huile, noir, lisse

Armature

tressée textile

Revêtement

NBR/PVC, résistant à l'abrasion, à l’huile et aux intempéries, bleu, lisse

Température

Air : -20°C/+110°C (pointes à +125°C). Eau : 0°C/+100°C (pointes à +110°C). Huiles hydrauliques : -20°C/+70°C (pointes à +90°C). Eau glycolée : -20°C/+70°C (pointes à +90°C)

Propriétés électriques

tube non conducteur, R>10^12Ω/m.

Raccords et raccordements

Utilisé avec raccords à douilles annelées rapides sans collier avec pression de service maximale de 16bar (250psi).

Informations complémentaires

Livraison en longueurs de 40, 80 et 100m sur tourets bois. Longueur de 20m : livrée en couronnes avec film PE sur palette.

Technical Specifications

ID (pouce) ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

1/4

6,3

±0.4

12,4

±0.8

16.0

250.0

64

1000

45

0.12

20

5503486

¤

1/4

6,3

±0.4

12,4

±0.8

16.0

250.0

64

1000

45

0.12

40

5503487

1/4

6,3

±0.4

12,4

±0.8

16.0

250.0

64

1000

45

0.12

100

5503488

3/8

9,6

±0.5

15,5

±0.8

16.0

250.0

64

1000

75

0.16

20

5503489

¤

3/8

9,6

±0.5

15,5

±0.8

16.0

250.0

64

1000

75

0.16

40

5503490

3/8

9,6

±0.5

15,5

±0.8

16.0

250.0

64

1000

75

0.16

100

5503491

1/2

12,7

±0.6

18,7

±1.0

16.0

250.0

64

1000

90

0.19

20

5503492

¤

1/2

12,7

±0.6

18,7

±1.0

16.0

250.0

64

1000

90

0.19

40

5503493

1/2

12,7

±0.6

18,7

±1.0

16.0

250.0

64

1000

90

0.19

100

5503494

5/8

16

±0.6

22,9

±1.0

16.0

250.0

64

1000

115

0.28

20

5503495

¤

5/8

16

±0.6

22,9

±1.0

16.0

250.0

64

1000

115

0.28

40

5503496

5/8

16

±0.6

22,9

±1.0

16.0

250.0

64

1000

115

0.28

80

5503497

3/4

19,2

±0.6

26,5

±1.0

16.0

250.0

64

1000

135

0.34

20

5503498

¤

3/4

19,2

±0.6

26,5

±1.0

16.0

250.0

64

1000

135

0.34

40

5503499

3/4

19,2

±0.6

26,5

±1.0

16.0

250.0

64

1000

135

0.34

80

5503500

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Solutions pour transferts de fluides

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires