Applications
Aspiration et refoulement d’hydrocarbures à teneur en aromatiques < 50%.
Chargement et déchargement des bateaux, camions-citernes ou wagons-citernes.
Installations fixes dans diverses industries.
Avantages
Très robuste et flexible.
Revêtement particulièrement résistant aux hydrocarbures, à l’abrasion, aux agents atmosphériques et à l’ozone.
Conductibilité électrique assurée par le mélange du tube.
Convient pour les biocarburants jusqu'à 60°C.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant à l’huile et à l’essence, lisse, noir,
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi,
Revêtement
CR résistant à l’huile et aux intempéries, aspect grain toile, noir,
Température
-40 to +100
Propriétés électriques
tube et revêtement conducteurs, R<10^6Ω/lg.
Normes et homologations
EN 1761:1999, EN 12115:2021.
Informations complémentaires
Ce tuyau a été testé et approuvé par l’INERIS pour une utilisation en zones ATEX.
Pour une utilisation sûre, le flexible doit être relié à la terre avec une résistance inférieure à 10^8Ω.
Diam. int. > 100mm : non compris dans les normes EN 12115 et EN 1761 mais sont conçus, fabriqués et testés suivant les mêmes spécifications requises par les deux normes.
ID 200mm et ID 250mm disponibles en longueur maximum de 20m
Pour une utilisation sûre, le flexible doit être relié à la terre avec une résistance inférieure à 10^8Ω.
Diam. int. > 100mm : non compris dans les normes EN 12115 et EN 1761 mais sont conçus, fabriqués et testés suivant les mêmes spécifications requises par les deux normes.
ID 200mm et ID 250mm disponibles en longueur maximum de 20m
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.