Applications
Aspiration et refoulement d’hydrocarbures à teneur en aromatiques < 50%.
Equipement des camions citernes pour la livraison d’huiles et de carburants ainsi que des quais de chargement/déchargement.
Avantages
Un tuyau très léger et flexible pour une manutention facilitée. Le revêtement ondulé permet une courbure maximale.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
NBR, lisse, noir, résistant à l’huile et à l’essence
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi,
Revêtement
CR, aspect grain toile, noir, résistant à l’huile et aux intempéries, ondulé
Température
-40 to +100
Propriétés électriques
tube conducteur, R<10^6Ω/lg.
Normes et homologations
EN 1761.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.