MACADAM 200

MACADAM 20

Hydrocarbures et produits pétroliers/Refoulement, aspiration

Applications

Pour chargement et déchargement de bitume chaud jusqu’à 200 °C (camion et wagon).
Aspiration et refoulement d’autres produits pétroliers chauds (à teneur en aromatiques < 50 %) jusqu’à 110 °C (pointes possibles à 140 °C).

Avantages

Excellente résistance du tube et du revêtement aux hydrocarbures chauds.
Tube lisse permettant un très bon écoulement du bitume.
Manipulation facilitée par le revêtement lisse.
Les parties de tuyau endommagées accidentellement peuvent être coupées et les raccords réutilisés.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

NBR résistant au bitume brûlant, noir, lisse

Armature

fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

NBR résistant à l’abrasion et aux intempéries, noir, aspect grain toile

Température

-40°C to +200°C.

Raccords et raccordements

Raccordement par sertissage ou avec demi-coquille. Conductibilité électrique du flexible (< 10^2 Ω) assurée par la connexion de la spire métallique aux raccords.

Informations complémentaires

Sur demande, diamètre ≥ 150 mm, type 2 (15 bar), classe A (+ 175 °C max).

Spécifications techniques

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

TELECHARGEMENTS

TELECHARGER

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements