Applications
Tuyau polyvalent à usage industriel.
Pour le gasoil, l’huile minérale et la graisse à teneur en aromatiques ≤50%.
Tuyau de retour dans les systèmes hydrauliques et les équipements fermiers.
Eau de mer (refroidissement des moteurs) et solutions aqueuses.
Un tuyau à usage multiple pour l’huile, l’eau, l’air comprimé, la graisse, etc.
Avantages
Tuyau à usage multiple (limitation des stocks).
Revêtement résistant à l’ozone, à l’abrasion et aux jets d’huile.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
NBR/PVC résistant à l’huile, lisse, noir,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
NBR/SBR résistant à l’huile et aux intempéries, lisse, noir,
Température
-25 to +100
Informations complémentaires
Longueurs de 50m : conditionnement en cartons.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)