Hydrocarbures et produits pétroliers / Applications portuaires
Aspiration et refoulement intensifs des hydrocarbures dans les docks et des produits raffinés à teneur en aromatiques jusqu’à 50%.
Tube intérieur lisse.
Pression d’éclatement > 60bar.
Dessin technique
NBR résistant à l’huile, noir, lisse
nappes textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
CR résistant à l’huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile
-20°C to +82°C.
tresse de masse intégrée conductrice (discontinuité électrique possible sur demande).
EN 1765:2016 type S15 (remplace la BS 1435-1).
Extrémités du tuyau assemblées avec un collier ou serties avec un raccord conforme à la norme EN 14420 (brides fixes ou tournantes, raccords filetés, Camlock ou raccords demi-symétriques).
Poids du flexible assemblé : nous consulter. Tube HNBR disponible sur demande pour huile chaude jusqu'à 125°C en service continu ou 135°C en service temporaire.
ID (mm) | Épaisseur paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur max. (m) | Longueur (m) | Type | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 ±0.6 |
13.0 |
76 ±1.5 |
15.0 |
60 |
0.9 |
300 |
3.2 |
40 |
1 |
EC |
5513961 |
40 |
50 ±0.6 |
13.0 |
76 ±1.5 |
15.0 |
60 |
0.9 |
300 |
3.2 |
40 |
1 |
ED |
5513962 |
40 |
76 ±0.6 |
13.0 |
102 ±1.5 |
15.0 |
60 |
0.9 |
500 |
5.1 |
40 |
1 |
EC |
5513523 |
40 |
76 ±0.6 |
13.0 |
102 ±1.5 |
15.0 |
60 |
0.9 |
500 |
5.1 |
40 |
1 |
ED |
5513528 |
40 |
100 ±1.6 |
14.0 |
128 ±1.5 |
15.0 |
60 |
0.9 |
600 |
7.5 |
40 |
1 |
EC |
5513524 |
40 |
100 ±1.6 |
14.0 |
128 ±1.5 |
15.0 |
60 |
0.9 |
600 |
7.5 |
40 |
1 |
ED |
5513529 |
40 |
150 ±2.0 |
14.0 |
178 ±1.5 |
15.0 |
60 |
0.9 |
850 |
10.69 |
40 |
1 |
EC |
5513525 |
40 |
150 ±2.0 |
14.0 |
178 ±1.5 |
15.0 |
60 |
0.9 |
850 |
10.69 |
40 |
1 |
ED |
5513530 |
40 |
204 ±2.0 |
15.0 |
234 ±2.0 |
15.0 |
60 |
0.9 |
1100 |
16.65 |
40 |
1 |
EC |
5513526 |
40 |
204 ±2.0 |
15.0 |
234 ±2.0 |
15.0 |
60 |
0.9 |
1100 |
16.65 |
40 |
1 |
ED |
5513531 |
40 |
251 ±2.4 |
15.0 |
281 ±2.0 |
15.0 |
60 |
0.9 |
1350 |
20.17 |
40 |
1 |
EC |
5513527 |
40 |
251 ±2.4 |
15.0 |
281 ±2.0 |
15.0 |
60 |
0.9 |
1350 |
20.17 |
40 |
1 |
ED |
5513532 |
40 |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)