Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant aux GPL, lisse, noir,
Armature
2 nappes tressées textile,
Revêtement
CR résistant à l’huile et aux intempéries, lisse pour les diamètres <25mm, aspect grain toile pour les diamètres ≥25mm, noir,
Température
-30 to +70
Propriétés électriques
tube conducteur, R<10^6Ω/lg.
Diamètres ≥25mm: + deux tresses de masse intégrées pour décharger l’électricité statique.
Normes et homologations
EN 1762:2018 type D.
Informations complémentaires
DN 15.9mm : livraison en 40m avec 10% maxi. de fausses longueurs.
BUTANE PROPANE E+ : version identique mais avec 4 tresses de masse intégrées (continuité électrique type M).
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Oil and Petroleum Supply Chain

Transporteurs : les solutions pour vos transferts

Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3